现代日立能源需要增强和灵活的方式来控制其网络内的电力流动,因为使用传统交流(交流电)扩展选项来增加输电容量和灵活性是一项挑战,尤其是在网状和重载网络中。
对可靠电力供应的需求不断增长,增加了对更智能、具有更高级别系统控制的电网的需求。此外,电力市场的连接和不断增长的商业互联(商业联系)需要精确、可控的电力供应才能有效运行。
在输电投资中,稳定性增强、应急电力支持、电能质量改善、瓶颈缓解和电流可控性等特征通常不会在投资评估中得到太多关注,除非从纯粹的技术角度来看,这些特征才是绝对必要的。
越来越多的直流输电嵌入交流电网将实现更可控和更精确的电力交换。直流技术可以提供对网络负载流的更安全和优化的控制,以及在发生严重干扰甚至停电时的快速电力恢复。直流传输可以弥补功率、电压和频率的波动,使其成为保证电力系统稳定的理想技术。此外,更多的直流线路将有助于降低系统损耗、增加传输容量和提高电能质量。