常规高压直流输电 (LCC)
高功率输电
日立能源称为常规高压直流输电的 HVDC LCC 主要用于连接远距离发电、电网互连和交流电网(陆上或水下)中的直流链路,这些地方无法使用传统交流方法。
如今,全世界安装有超过 170 台 HVDC LCC 装置。HVDC Classic 变速箱的额定功率通常超过 100 兆瓦 (MW),许多变速箱的功率范围为 1,000 兆瓦 - 12,000 兆瓦。
通过日立能源的 HVDC Classic,可以在两个方向上传输电力,并支持现有的交流电网,以提高电网的稳健性、可控性和稳定性。
什么是 HVDC Classic?
- 远距离传输高功率电力的最经济方式
- 可进行较长的海底电缆连接
- 路权中的电力大约是架空交流电的三倍
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系