选择您的地区和语言

菜单

避雷器无线监控器

无线监控器是一种远程状态监控解决方案,可以对避雷器进行预防性维护。

避雷器无线监控器是一款可用于物联网的设备。其可以测量过电压放电电流和泄漏电流,并通过低功率广域网(LPWAN)进行通信,使客户能够做出明智的决定,从而减少变电站和电网停机时间,增加电网可靠性并降低维护成本。其可以对正在使用的设备进行连续诊断,记录性能参数的历史数据,对事件进行趋势分析,并提出必要的纠正措施以保持设备有效运行。
 

应用

  • 适用于中压和高压网络中的所有类型的空气绝缘开关设备和气体绝缘开关设备避雷器。
  • 可方便进行远程安装。
  • 可对现有设备进行改造。
  • 适用于输电线路避雷器。

为何选择日立能源?

  • 通过LoRaWAN进行远程低功率通信。
  • 网络安全协议。
  • 准确的放电和总泄漏电流测量。
  • 环境温度和湿度监控。
  • 在一天内完成从模拟设备到数字设备的改造。
  • 定期自动传输数据。
  • 无线电源。
  • 易于安装。

主要技术参数

   

避雷器无线监控器

通讯

 

LoRaWANTM

放电电流测量

kA

0.5-100

泄漏电流测量

mA

0.1-12

温度

°C

-40-85

相对湿度

%

0-100

电源

 

充电电池和光伏电池

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系

相关产品