选择您的地区和语言

菜单

浪涌监控器 EXCOUNT-II

高级浪涌抑制器监控器,用于智能监控和记录高压网络中的浪涌

EXCOUNT-II 是一个完整的浪涌放电监测系统。它允许记录捕获器看到的放电次数及其带时间戳的振幅,以及测量通过捕获器的总泄漏电流和电阻电流。作为智能电网系统可靠性方法的一部分,这些数据允许对浪涌抑制器的性能和随时间推移的健康状况进行诊断分析。

应用

  • 用于所有品牌和类型的无间隙捕获器 

为什么选择日立能源?

  • 久经考验的安全短路设计 
  • 捕获器的剩余电压中未增加电压 
  • 全面监测变电站和电涌放电器的健康状况
  • 能够检测低至 10 A 的雷电浪涌
  • 通过无线电通信从安全距离传输数据
  • 免维护
  • 易于安装
  • 易于使用

简要性能数据

    EXCOUNT-II
气候条件 传感器 密封防水设计,IP67
符合 IEC 60099-4 的短路能力 kA 65
最小计数阈值 A 10
电源   内置太阳能电池
(室内使用的电池替代品)
总漏电流测量范围 mApeak 0.2 - 12
电阻漏电流测量范围 uApeak 10 - 2000 年
测量频率范围 Hz 48 - 62 Hz
阅读   收发器远程读取

下载软件:

日立能源不断改进EXCOUNT-II软件。如果您有旧版本,请下载新版本以获得更新的优势。

该软件可单独用于不同的操作系统。请确保您使用正确的版本。
 

安装说明

1. 将文件解压缩到临时文件夹(例如 C:\\Temp)。
2. 双击临时文件夹中的 setup.exe 文件。
3. 安装将开始,只需按照屏幕上的说明操作即可。

注意!新安装将覆盖任何已安装的 EXCOUNT-II 程序,但所有保存的监视器数据不会受到影响。

1HSA 801 080-16en 软件版本 2.2.5 (zip, 16.5 MB)
注意!仅适用于版本 4.1.1 或更高版本的收发器。

1HSA 801 080-16en 软件版本 2.1.2 (zip, 15.7 MB)
注意!仅适用于版本 3.1.2 和 3.1.3 的收发器。

如果您使用的是软件版本 1.2.6 Build 66 或更低版本,请在安装新版本之前卸载现有程序。

1HSA 801 080-16en 软件版本 1.4.1 (zip, 15.1 MB)
注意!仅适用于版本 3.1.1 或更早版本的收发器。
如果您使用的是版本 1.2.6 构建 66 或更低版本的软件,请在安装新版本之前卸载现有程序。

安装和使用

由于 MS Windows 安全设置,用户必须拥有 PC 的完全管理权限,才能允许安装和使用软件,此外,软件必须以管理员身份运行。首次使用时,请务必使用下面的 USB 驱动程序文件安装用户手册中所述的软件驱动程序。

适用于所有操作系统的 USB 驱动程序

用于配置适用于所有操作系统的 USB 连接的软件驱动程序。
USB 驱动程序(zip, 0.26 MB)
注意!仅适用于版本 4.1.1 或更高版本的收发器。

下载软件:

了解更多信息

与传统计数器相比,远程读取提高了人员安全性。通信距离可达60米(外置天线为120米),人员不一定必须进入变电站周边,因此无需安排进入许可或让受过电气培训的人员执行工作。EXCOUNT-II 是我们的顶级产品,将出色的外观与最广泛和最强大的功能相结合。包括各种浪涌计数功能以及所有必要的漏电流测量功能。EXCOUNT-II 使用户能够跟踪网络中的过电压,并提供最先进的

对逮捕者进行在线状态监测。然后可以将测量的数据传输到计算机以进行统计分析。EXCOUNT-II 包含专门设计的软件,便于从收发器下载测量数据,并允许分析和报告收集的信息。

浪涌注册

EXCOUNT-II 不仅仅是计数浪涌。它还在每次捕获器释放超过 10 A 的电流时记录浪涌的日期和时间以及振幅。时间和振幅测量为用户提供有关网络中过电压和浪涌捕获器操作的更好信息。