选择您的地区和语言

菜单

PEXLINK输电线避雷器

提供抗干扰系统的输电线路保护,最高电压至 800 kV

PEXLINK是日立能源的输电线避雷器,用来减少过电压冲击对架空线造成的干扰。依据硅橡胶护套PEXLIM避雷器、 线路金具和自动断开装置的设计,PEXLINK提供了安全牢固的性能,提高线路可用性和供电的安全性。
 

应用

  • 架空线保护
  • 增强输电线路可用性

为何选择日立能源?

  • 最低维护成本
  • 可根据不同机械和电气设计定制
  • 安装简易
  • 自动断开装置

了解更多

通过使用聚合物保护的避雷器和其他配件来固定绝缘子,并提供自动开关功能,架空保护过电压冲击,这就是PEXLINK概念,该方法简单实用,具有经济效益。

使用ABB标准PEXLIM避雷器

PEXLIM 硅橡胶护套避雷器,保护设备免受过电压的冲击。硅橡胶直接铸模到内部零件外部,设计安全,可靠,高效。安装时灵活,性价比较高。

断开装置

为了保证快速、安全、自动控制开断,ABB使用了特殊的断开装置,并与避雷器的接地线路适当连接。

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系

相关产品