选择您的地区和语言

菜单

POLIM-D避雷器

硅橡胶护套避雷器,线路放电等级为1级,交流系统电压可达52 kV

POLIM-D避雷器是由金属氧化物非线性电阻组成,无火花间隙,直接由硅橡胶包覆。其设计和测试是依据IEC 60099-4和ANSI/IEEE C62.11的标准。

适用于保护中压系统免受雷电和开关操作过电压的冲击。

应用

  • 变压器
  • 架空线
  • 电容器组
  • 电抗器,电抗器,限波器
  • 其他中压设备

为何选择日立能源?

  • 超过100年的过电压保护经验和超过30年的硅橡胶绝缘经验
  • 提供本地和全球服务支持
  • 经验证的安全短路设计
  • 设计寿命超过30年
  • 自主生产金属氧化物阀块
  • 低保护等级
  • 长时间系统运行中保持稳定
  • 抗紫外线,抗污染
  • 无需维护

主要技术参数

    POLIM-D
Max系统电压 (Us) kV 52
通过避雷器的连续电压 (Uc) kVrms 4-36
避雷器额定电压 (Ur) kVrms 5-45
额定放电电流 (In) kApeak 10
电荷转移额定(Qth) As 1.1

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系

相关产品