选择您的地区和语言

菜单

浪涌捕获器POLIM-I..N

IEC 级电台低 (SL) 的有机硅封装浪涌放电器,适用于电压高达 72 kV 的AC系统

POLIM-I..N 是一种防喘振器,带有金属氧化物 (MO) 电阻,没有直接在硅胶外壳中模制的火花隙,采用灰色,根据 IEC 60099-4 设计和测试;符合 ANSI/IEEE C62.11 的要求。POLIM-I..N 还拥有其他认证:

  • 根据 IEC 61373 测试冲击和振动
  • 根据 EN 45545-2 测试并分类火灾和烟雾行为

它用于保护中压系统免受大气放电和开关条件的过电压影响。
 

应用

  • 中型发电机
  • 牵引系统 – 固定安装
  • 滚动库存

为什么选择日立能源?

  • 超过 100 年的过压保护经验和超过 30 年的硅绝缘
  • 本地和全球日立能源应用支持
  • 经过验证的安全短路电流设计
  • 设计寿命超过 30 年
  • 自行生产金属氧化物 (MO) 电阻器
  • 具有低残余电压的卓越保护等级
  • 具有卓越污染性能的抗紫外线有机硅外壳
  • 机械强度设计
  • 免维护
  • 稳定抗冲击和振动

简要性能数据

    诗人-I..N
最大系统电压 (Us) 千伏 72
通过捕获器的连续电压 (Uc) kVrms 4-44
捕获器额定电压 (Ur) kVrms 5-55
短路电流 (Is) kArms 40
标称放电电流(In) k峰值 10
热能等级(Wth) kJ/kV (Ur) 5.0
指定的短期负荷 (SSL) 牛米 2240

 

有关详细信息,请参阅以下下载中的数据表。

了解更多信息