配电变压器为电力应用提供安全的电压水平。但它们通常位于人口稠密地区或靠近敏感生态系统。在这地方使用充油变压器可能会对人类和环境造成火灾和油泄漏的危险风险。在这种情况下,干式变压器是一种更可取的选择。因此,为了最小化环境污染和火灾危险,客户越来越频繁地要求使用干式变压器。
干式变压器除了无油外,所有组件都是固态的;它们没有闪点,也不需要套管。因此,火灾和油泄漏的主要原因被消除。大多数用于干式变压器的绝缘部件也可以轻松回收利用。此外,由于安装成本较低且无需灭火系统,干式变压器的总拥有成本要低得多。
日立能源在干式变压器的开发、制造和供应方面已经领先超过40年,并进行了前沿的技术创新。日立能源提供全系列的干式变压器,主要电压高达72.5 kV,符合包括IEC和ANSI在内的所有主要标准。
随着技术进步,日立能源成功推出可承受100 kV / 550kV标准冲击电压水平(BIL)的干式变压器。因此,为在中高压输电甚至更高级别使用这种可持续发展和环境友好的变压器技术铺平了道路。
这些变压器满足电气系统需求的严格参数,并可在极端气候条件下运行。日立能源的干式和浇注式变压器几乎无需维护,并按照包括ISO 9001在内的工业和国际标准进行制造。
为什么选择日立能源?
- 在市场上超过40年的经验
- 完善和发展了各种应用的技术
- 持续创新、研究和开发,专注于客户需求
- 全球范围内有超过40,000台干式变压器运行中
相关新闻和事件
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系