选择您的地区和语言

菜单

低压变压器 (< 1.1 kV)

低压变压器使用真空浇注技术(VPI)制造。这些变压器应用在很多普通或特殊的领域,如商业建筑,船用,深矿和其他工业环境。较高功率的变压器可适配防护罩壳,强制风冷或水冷却装置(AFWF)。

所有产品均按照质量要求且符合工业和国际标准。

产品范围

  • 额定功率范围广从很小容量到15 MVA 
  • 单相或三相
  • 电压最高 1000 V
  • 频率: 50Hz,60Hz,或更高
  • 冷却方式: AN, ANAN, ANAF, AFWF

为何选择日立能源?

  • 40多年的市场经验
  • 值得信赖的人力与财力资源
  • 完美而成熟的技术,应用各个领域。
  • 基于市场变化和客户需求的持续创新能力
  • 寿命长
  • 价值高
power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系