选择您的地区和语言

菜单

美式箱式变压器

ANSI/IEC标准

美式箱变结构紧凑,宜于在地面安装,方便和地下电缆的连接。常用于城网、农网和工业负载。紧凑型的产品设计占地面积少。 

ANSI标准的单相美式箱变的柜体采用翻盖式设计,方便了电缆和电器元件的连接。该柜体同样具有多功能的设计以满足保护装置及开关的配置。

ANSI标准的三相美式箱变,采用了独立的柜体结构,柜体顶部为倾斜式设计便于有效的排水,同时该柜体也便于元器件的安装。此类变压器能够满足于环网型和终端型的配置需求。各种开关和保护元器件可集成安装,使得变压器外形更紧凑,功能更完善,性能更可靠。

在发电行业,三相组合式箱采用特殊设计以满足风力和太阳能发电的标准。对于风力发电,变压器可安装于塔筒底部,而在太阳能发电应用中,变压器可以独立使用或作为整体解决方案中的元器件使用。

三相美式箱变可以配备三相自保护系统,该保护装置可以对因地下电缆接地电流而产生的电容予以补偿,确保重要负载的用电安全。
 

产品范围

  • 单相最大容量:200KVA
  • 三相最大容量:3000KVA
  • 一次侧电压:36KV
  • 二次侧电压:690V
  • 冷却方式:自然冷却
  • 变压器油:矿物油、Midel油和天然酯油

为何选择日立能源?

  • 专业工厂理念及丰富的制造经验,使得产品的设计值与试验值保持非常高的一致性。
  • 具有大量的型式试验设计经验和技术积累。
  • 公共设计平台确保所有变压器工厂在技术上保持先进型、一致性和可靠性。
  • 在全球拥有众多配电变压器工厂,可以快速为全球客户提供快捷的服务。
  • 利用一流的制造和质量流程,确保我们的变压器产品能够满足严苛的需求。
  • 拥有广泛的产品组合,面对各种极具挑战的需求,我们有着无与伦比的经验积累来为您提供解决方案。
  • 凭借技术领先的绿色和智能型变压器,我们已成为该市场的优选合作伙伴

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系