发电机升压 (GSU) 变压器 (GSU)
发电机升压变压器 (GSU) 是发电站和输电网络之间的关键连接,通常以满载方式昼夜运行。它们必须能够承受极端的热负荷,而不会过早老化。日立能源已成功通过全球首个最高电压短路测试,测试电压为 315 兆伏安 (MVA)、765 千伏 (kV) 发电机升压变压器 (GSU)。
发电机升压变压器 (GSU) 将电压从发电机电压电平提升到合适的传输电压电平。
这些 GSU 变压器位于发电站中,并作为单相或三相单元构建。
设计和制造有两 (2) 种基本技术:核心和外壳。使用壳形变压器时,一次变压器和二次变压器位于一条支腿上,被芯包围。使用芯体成型变压器,圆柱形腿部绕组覆盖芯体腿部。
为什么选择日立能源
- 短路性能是行业标准的两倍
- 一种全球化方法 - 带来一致性、交付绩效和技术
我们的产品和服务
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系