选择您的地区和语言

菜单

High power electricity poles in urban area connected to smart grid. Energy supply, distribution of energy, transmitting energy, energy transmission, high voltage supply concept photo.

应用于电网的变压器解决方案

变压器是电网系统的枢纽设备,且需要24 小时不间断地运行,其运行可靠性直接关系到电力系统的安全与稳定,因此电网对电力设备较其它行业有更高的要求,电力系统要求具有极高的可靠性。日立能源为电网各级变电所提供不同电压等级的电力变压器和配电变压器,产品具有安全、可靠、节能、高效等众多优点 

变压器解决方案

应用于电力行业的变压器

 

什么是LCC?

  • 全寿命周期成本,也被称为全寿命周期费用。
  • 它是指产品在有效使用期间所发生的与该产品有关的所有成本。
  • 根据电力变压器的特点将成本分解为:投资成本 、运行成本、故障成本、维修成本、退役成本。

为什么要做LCC?

  • 随着电力体制改革的深入推进,电力企业的盈利模式将发生根本性的变化,这要求电力企业要加强资产和成本管理,提升设备采购质量,延长设备使用寿命,提高资产效益。
  • 随着中国进入高质量时代,企业在“提质增效”和“转型升级”过程中,质量意识普遍增强,对以可靠性为中心的质量技术需求将更加迫切。
  • 随着“云大物移智”等先进技术的发展,提出了建设“数字电网”,对高可靠性智能电力设备的需求非常迫切。
  • 实现碳达峰、碳中和的需求。

 

带来潜在的变压器性能优势

  • 更高的耐受过电压能力以适应电网电压及频率的波动
  • 更低的噪声水平
  • 更低的铁芯热点温度, 减慢铁芯绝缘老化
  • 短路情况下,更低的机械应力和更高的可靠性
  • 同样冷却条件下,更低的线圈热点温度,更长的线圈绝缘寿命
  • 同样冷却条件下,更强的过负荷能力
  • 同样温升限值下,更少的冷却设备需求
  • 更低的负载噪声
  • 更低的附加损耗