变频器用于控制许多工业应用中电动马达的转速。通常,这些设备包括泵、呼吸机、压缩机、皮带输送机、轧机、造纸机以及制造和其他行业中使用的无数不同机器。VSD 还用于发电和气体膨胀机。
变频器 (VSD) 变压器
提供干式或液体填充
产品范围
- 对于双绕组变压器,低压 VSD 通常为 200 至 4,000 kVA
- 对于三绕组变压器,低压 VSD 通常为 160 至 5,000 kVA
- 中MV变频器的功率范围通常为 500 kVA - 40 MVA
为什么选择日立能源?
- 过去 30 年内建造的 6,000 多台设备有良好的业绩记录
- 适用于各类变频器供应商的通用设计工具
- 紧凑型和低重量变压器完全符合客户的规格
- 需要的行业用经认证的变压器(石油和天然气行业)
相关产品和服务
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系