选择您的地区和语言

菜单

变压器高级服务

智能资产管理,助您在正确的时间采取正确的行动

在定制的高级服务的帮助下,作为一名资产所有者,通过对您的资产拥有的完整可视性和性能控制,您可以决定制定措施的正确路径。不论是远程状态监测还是诊断,我们都可以帮助您发现与运行有关的问题并更好地维护您的变压器群组。
 

方法如下:

通过不断地监控变压器最关键组件的监测可以提高资产的可靠性。在线监测是一种较好的工具,可以提高资产的性能、降低故障风险和减少维护费用。相比传统的在现场需要断电的变压器诊断方法,在线监测可以为资产所有者提供实时状态信息,甚至变电站地址很远也可以。一旦检测到有状态变化,会立即通知用户。

通过远程访问,可以在无需调度工程师到现场的情况下对设备的状态进行评估,从而节省了宝贵的时间和资源。由于在线监测系统是实时监测状态变化(不同于传统的诊断方法),因此可以允许您在故障发生前制定计划和行动措施。
 

为何选择日立能源?

  • 监测系统必须是安全的、可靠的、易于操作和有成本效益的。我们的在线监测方案可以满足所有这些要求,同时加入了智能因素。
  • 针对设备的智能化评估服务可以满足您特定的需求和预算。
  • 服务方案设计考虑到了全寿命管理,旨在最大限度地减少资产寿命周期的运营成本。