选择您的地区和语言

菜单

易用型电容计

日立能源的电容计 CB-2000 以其紧凑的设计和轻重量为特点,这使得在进行测量时便于携带。使用时不需要主电源连接。

CB-2000 操作简单,测量值清晰地显示在 LCD 显示屏上,无论是在日光下还是在黑暗环境中都能读取。使用 CB-2000,即使是大型电容器组也可以快速轻松地进行测量,因为不需要在电容器组内部进行断开。

收集到的测量值可以通过 USB 线轻松传输到 PC 进行存储和分析。PC 中存储的值也可以轻松传回电容计,以便在进行新的测量时可用。CB-2000 附带必要的软件和驱动程序。
 

应用

电容器组的维护
 

为什么选择日立能源?

日立能源在电容器技术方面的长期经验使得这款电容计易于使用,它允许高效地测量和分析电容器。

测量电容是电容器组定期维护的重要部分。使用 CB-2000,即使是大型电容器组也可以快速轻松地进行测量,因为不需要在电容器组内部进行断开。  

主要参数

CB-2000  
测量范围 0 - 1000 μF
测量精度 ± 1.0%
最大负载 2000 μF
测试电压 1.1 - 1.4 VAC pk - pk,40 - 160 Hz
操作时间 > 8 小时
尺寸 270x190x60 mm
重量 2.4 千克
外壳尺寸 500x420x230 mm
包括所有部件的外壳总重量 7.9 千克
包括 CB-2000 电容计
夹式变压器
电压夹
可充电镍氢电池包
电源适配器
额外电池座
带软件的优盘
外盒和手册