PS系列电容器真空开关
投切中压电容器的真空开关
PS 系列真空开关采用固体介质,适用于最高电压等级为38kV 不接地 (或66kV 接地)的配电系统。该系列开关设计和试验符合 ANSI C37.66 标准要求,是专门针对电容器投切频繁操作以及恶劣运行条件的产品。
PS真空开关旨在降低生命周期成本并为客户提供真正的价值。这些开关使用了日立能源长期积累的经验和开发的高可靠性组件及技术。除了可靠的真空中断技术外,开关还采用了维护要求极低的磁动器。PS系列开关的绝缘材料采用先进的“疏水性环烷基环氧”(HCEP)树脂。这种材料赋予绝缘层疏水性能,从而不让湿气影响爬电距离,使其成为粉尘和污染环境的理想选择。
PS开关提供单相和三相配置。单相模型提供15、17和25千伏的额定电压,而三相模型除了提供这些额定电压外,还提供38千伏的选项。
应用
PS系列电容器开关用于电容器的投切, 如:
- 柱装电容器组
- 组架电容器组(中电压)
- 金属封闭式电容器组
除了日立能源的电容器组,PS真空开关还可以应用于原始设备制造商(OEM)的解决方案中,与第三方组件和控制器集成。
为什么选择日立能源?
日立能源 的 PS 系列真空开关为客户提供以下优势:
- 久经考验的技术
- 可靠的真空介质
- 无泄漏或污染风险(与油浸式开关相比)
- 较少的活动部件
- 低维护设计
- 长寿命,保证超过50,000次配对操作
- 与所有类型的第三方组件及大多数控制器兼容
- 根据国际标准提供多种控制电压、输出接点和端子设计选项
- 全球范围内保证的售后服务支持
简要绩效数据
型号 | PS15 | PS17 | PS25 | PS36 | |
---|---|---|---|---|---|
开关类型 | 相 | 1 和 3 | 1 和 3 | 1 和 3 | 3 |
最高额定电压, 50/60 Hz 不接地,线间电压 |
kV rms | 15.5 | 17.5 | 25 | 38 |
脉冲耐受电压 线对地 |
kV BIL | 125 | 150 | 125 和 150 | 200 |
电容投切电流, 50/60 Hz | A | 200 和 400 | 400 | 200 | 300 |
短时间对称耐受电流 1.0 秒 |
A | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
标称投切时间 | m 秒 | 100 | 100 | 100 | 220 |
机械寿命 (开合成对操作次数) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 30,000 | |
重燃级别符合IEEE37.66 | Class | C2 | C2 | C2 | C2 |
控制电压范围 | |||||
48V DC | V | 36...60 | 36...60 | 36...60 | 不适用 |
110/120V AC (50/60 Hz) 或 V DC | V | 90...130 | 90...130 | 90...130 | 90...130 |
240 V AC (50/60 Hz) | V | 205...265 | 205...265 | 205...265 | 205...265 |