选择您的地区和语言

菜单

三种创新降噪方式,全新电容器装置或已有电容器装置都可使用

高压设备安装点越来越靠近居民区,设备运行产生的噪音对居民生活造成很大影响。日立能源提供电容器单元或电容器组降噪解决方案,满足噪声限制要求。
 

应用

降噪配件适用于油浸式电力电容器。可以安装在新的电容器组上一起发货,也可以加装在已有设备上。日立能源的降噪配件可以满足中级水平到高级水平的降噪要求。
 

为什么选择日立能源?

日立能源电容器均由世界最先进的高度自动化的工厂制造生产,因此每一个生产环节都展现一致性的品质。所有的电容器元器件都通过严格的型式试验,试验参数均满足或高于国际标准。

设计寿命长,故障率极低,为用户提供附加的安全水平,更好的投资回报,和更低的维护成本。

降噪配件作为又一项技术创新,支持着日立能源的愿景,即为客户提供基于技术革新的价值主张。

 

基于客户要求达到的降噪水平,日立能源提供三种不同方式或多种方式组合的降噪方案

     
降噪阻尼元件 Noise Cover picture 电容器单元内部加装降噪阻尼元件:
适用于需要承受谐波电流或谐波电压的电容器单元。降噪阻尼元件可以和隔音帽、隔音罩组合使用。
隔音帽 Noise Cover picture 电容器单元顶盖和底盖位置加装隔音帽:
适用于需要承受大量谐波的电容器组以及对噪音要求严格的场所。隔音帽可以出厂前安装,同电容器一起发货,也可以在已有电容器设备上加装。
隔音罩 Noise Cover picture 一个隔音罩最多可以罩住一层组架上四台电容器单元:
适用于需要承受大量谐波的电容器组以及对噪声要求严格的场所。隔音罩适合每一层组架上一定数量的电容器装置。