选择您的地区和语言

菜单

向配电馈线系统应用电容器的经济方式

日立能源的柱上电容器装置提供了一种经济的方法,将电容器应用于配电馈线系统,以提供电压支持,降低系统损耗,释放系统容量并消除功率因数惩罚。它们是工厂预接线和组装的,安装即用。

特点:
 

  • 内嵌铝制或镀锌钢制支架
  • 液浸式开关或真空开关
  • 接头盒
  • 开关控制器
  • 野生动物防护装置
  • 绝缘导线
  • 控制电力变压器
  • 分布式避雷器
  • 熔断式断路器
  • 限流电抗器

应用

QPole可用于电压稳定应用、无功补偿或volt-var管理。

QPole提供两种配置:固定式或投切式。固定式适用于负载特性变化较小的网络,而投切式更适用于负载特性变化较大的网络。

为什么选择日立能源?

  • 日立能源组件包括控制器、真空开关等。 
  • 可提供固定式或投切式系统。 
  • 工厂组装,适用于杆挂的镀锌钢或铝框架。
  • 根据现场需求定制设计。
  • 多样的控制选项。
  • 全球范围内的售后服务保障。

主要参数

Qpole   
容量 高达 3,600 千瓦
电压 高达 36 kV
绝缘水平 高达 70/170 kV BIL
频率 50 或 60 Hz
接线布置 Y型接地, Y型不接地,或Delta三角型
电容器单元数量 3, 6 或 9 台
控制电压 120 或 240 Vac
温度范围 -50 至 55°C
框架材质 热镀锌钢支架或铝制
特性 悬挂支架,吊耳,鸟帽
可选控制类型 固定式或投切式
标准 IEC、ANSI、IEEE 和 CSA
安装硬件 包括