选择您的地区和语言

菜单

满足中压电网无功补偿需求

三相电容器 CHDTP 是满足中压电网无功补偿需求的经济有效的解决方案。 

电容器由电介质聚丙烯薄膜和作为电极的铝箔卷制而成,内置放电电阻。

电容器选用电气性能优异且可生物降解的烃化合物作为浸渍剂;外壳由经过表面处理的优质钢板制成,瓷瓶和端子品质优异,性能可靠
 

应用

  • 组架式、金属封闭式或柱上式电容器装置
  • 帮助电机和负荷中心矫正功率因数
  • 适用于各种气候条件下的高负荷运行

为什么选择日立能源?

  • 运行业绩优异,可靠性高
  • 适用于苛刻的应用中
  • 铝箔折边技术减小局部放电的产生
  • 外壳选用高级不锈钢,防腐蚀性能优异
  • 外壳接缝采用TIG焊接

主要参数

CHD(三相)   
容量 高达 500 kvar
电压范围 1-20 千伏
频率 50-60 Hz
电流 最大 110 A
绝缘介质 聚丙烯薄膜
浸渍剂 非 PCB
放电电阻 内置式
损耗 ≤ 0.2 W/kvar,包括电阻器
运行温度 -10/+50°C
安装位置 户内或户外
海拔高度 海拔 ≤ 1,000 米