强大FOX系列使得在广域网络中能够实现各种各样的实时应用。 FOX多路复用器提供了结合TDM(SDH / PDH)和最新基于数据包的通信于一身的平台。FOX多路复用器设计并通过型式试验,使其在恶劣的环境中能够提供广泛的服务,如集成的远程保护和以太网传输(EOS)。凭借简单的升级方式和久经考验的长期承诺和支持,ABB的FOX系列能够保护用户在公用事业的投资,以满足现在和将来的需求。
基于以太网的通信协议,如IEC 60870-5-104的增加,为交换机在公用事业局域网的应用铺平了道路。使得关键应用,如IEC 61850信号或SCADA数据可以在变电站的环境里通过快速和可靠的以太网网络传输。
ABB的AFS系列产品包括广泛的为公共事业环境设计的以太网交换机,路由器和防火墙。所有AFS系列的产品都符合IEEE标准,并提供了许多功能,如快速保护机制,冗余电源和报警接点,这使得可以逐步引进智能电网应用。
光通信
ABB的光通信解决方案,为本地和广域通信网络提供广泛的产品。
产品系列
相关产品
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系