选择您的地区和语言

菜单

FOX505紧凑型接入复接器

FOX505是一个紧凑型设计的传输容量达STM-1的电力系统复接器。该网元完整支持环形和线性的网络拓扑架构且很适合用于将数据注入到更高级别的SDH骨干网中。它的扩展的工作温度范围和宽范围的接口模块选择满足大多数电力系统的需求。

该装置满足电力系统现场接入业务中典型的以太网/LAN业务需要。一块以太网交换板卡提供了L1和L2功能的同时IP/PPP板可处理所有的TDM业务承载PPP封装的IP数据包功能。

了解更多

19英寸宽, 4单位高, 提供14个前置插槽:

  • 2个冗余控制器模块
  • 2个可热插拔的冗余电源模块 (93-250 VAC / 36-72 VDC)
  • 2个高速模块 (如 STM-1)
  • 其余8个插槽可任意组合接口卡 (如: E1, voice, LAN, legacy, G.HSDL 等)

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您

相关产品