选择您的地区和语言

菜单

FOX615电力系统混合多业务平台

出色的用于实时电力系统通信的多业务通信平台

FOX615是新加入到FOX产品系列的通信设备,它是特别设计用于电力系统。它通过在同一个子框中同时支持固定电路和数据包交换两种技术,成为了两种技术之间的桥梁,弥补了二者之间的空隙。FOX615是集成保护应用接口的绝佳解决方案,它降低了运行维护成本并优化了可用性。

了解更多

  • 通用平台,支持 TDM 和分组交换技术
  • 集合访问和传输多路复用器,64 kBit/s到SDH STM-16
  • 全面支持传统数据、语音和实用程序特定的接口
  • 实用程序特定的功能
  • 全面支持增强型以太网/IP接口
  • 模块化平台,具有可扩展性
  • 极高的可用性参数
  • 为公用变电站环境设计
  • 与FOX515和FOXMAN-UN可全面互操作
  • 用户友好的网络管理系统

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您