选择您的地区和语言

菜单

NSD570 – 用于电力网络的数字保护信号设备

为了保护电力系统应对故障和损害,远方保护系统必须在尽可能短的时间内传送命令信号以有选择性的切除故障部分。

NSD570设计用来通过各种各样的通信媒介来传输保护命令,如铜缆,光纤,光网络和微波无线链路的模拟和数字通道,以及基于以太网/IP的通信网络。

命令能够与使用基于接点型输入输出硬配线的保护设备或者基于经由IEC61850的变电站网络的“GOOSE”信息进行交换。NSD570模块化的设计提供了最大可能的灵活性并适用于所有的应用需求。

一个机架内可以很容易的配置1套或者2套系统。混合模拟,数字/光纤和以太网系统的任意组合都可以使用。

NSD Teleprotection System

了解更多

Typical line protection system architecture:

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系