以太网交换机消除了数据包交换网络的不确定性,防止了通过网络分区的数据包冲突并确保了畅通无阻的信息交付。 AFS670和675最多可提供28个端口,其中4个端口可提供通过以太网供电(PoE)功能。
4个千兆以太网接口确保链接速度不成问题,并且支持光连接包括SFP插槽,ST以及SC,确保使用可用带宽的全部优势。
该交换机使用低电压即可工作,直流9.6v以上,但是也很适合工作在高直流或交流电压范围并支持冗余配置以在电源故障的情况下确保持续的连接。
AFS670/675 19"交换机
了解更多
- 参数信息
- 19英寸管理型交换机
- 金属外壳,正面或背面的端口(典型的变电站配置)
- 最多4 GbE端口(光,电或组合端口)
- 最多4个PoE端口(仅适用于H / Z电源类型)
- 低压(9.6-60 VDC)或高压(48-320 VDC或90-265 VAC)电源
- 可选冗余电源
- 可选弹簧夹或连接器
- 典型功耗(非PoE):10-40 W
- 模块化概念,需要1个模块用于2个端口,可以任意组合(期望GbE和PoE);总共12个插槽
- 高接口密度
- 多达28个端口(电,光或SFP机架)
- 多种光端口(例如,SFP笼,SC,ST)
- 各版本MM和SM SFP(MM,SM,单光纤)
相关产品
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系