选择您的地区和语言

菜单

水平伸缩式隔离开关 GW57

最高可靠性,最低维护量

GW57 隔离开关最高可用于 550 千伏、4000 安和 63 千安。这些隔离开关具有低摩擦设计,并提供最小的接触电阻。它们配备了联锁,以确保在极端条件下的可靠性。这些隔离开关的一些其他重要特性包括:

  • 隔离开关的稳定断开/闭合动作
  • 在使用寿命内无过热和持续接触电阻
  • 触头自清洁设计
  • 伸缩部分(无弹性编织带)和外壳上的免维护旋转触头
  • 破冰能力出色

应用

水平伸缩式隔离开关在水平和垂直方向上需要的空间最小,因此非常适合安装区域较小的变电站。
 

为什么选择日立能源?

  • 全球经验
  • 最高可靠性,最低维护量
  • 节能解决方案
  • 轻松快速的安装
  • 可靠顺畅的操作
  • 适用于各种环境条件

简要性能数据

额定电压(千伏) 245 550
额定电流(安) 最高 4000
短时耐受电流(千安) 最高 63
工频耐受电压
· 对地 460 620
· 隔离断口间 530 800
雷电冲击耐受电压
· 对地 1050 1550
· 隔离断口间 1200 1550 (+315)
操作冲击耐受电压
· 对地 - 1175
· 隔离断口间 - 900 (+450)
power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系