选择您的地区和语言

菜单

适用于工业和商业应用的e-mesh解决方案

可靠,优质的电源,可提高生产率并减少碳排放。

工业和商业场所需要可靠的电力以确保稳定运行,避免生产损失,劳动力效率降低和设备损坏。他们依靠昂贵的柴油发电机来提供这种后备能力,这需要很高的维护成本,启动时间较慢,并且会因噪声和二氧化碳污染环境。此外,实现碳减排目标现在是强制性的,并且是公众高度可见的。把电力作为可持续性、效率和盈利能力的一个领域,正在使工业和其他商业运营投资于自己的能源生产。 

我们为采矿,水泥,食品和饮料等行业以及工业园区和购物中心等商业场所提供可靠的微电网和储能解决方案。从咨询到工程设计,安装调试、资产管理和服务,我们都采用端到端的方法。

我们的e-mesh解决方案提供了可靠的微电网和储能,可成功地将经济高效的可再生能源与传统的柴油或燃气发电结合起来。e-mesh 解决方案可帮助工业和商业企业以高度自动化和控制的方式管理混合电源系统和分布式能源。

我们独特的微电网和储能解决方案可确保将可再生能源充分地渗透到现有或孤立的电网中,从而减少二氧化碳排放以及对化石燃料供应的依赖。

主要优点:

  • 持续运行并通过电源可靠性和弹性来减少停机时间
  • 通过稳定电力系统的电压和频率波动来提高电能质量,从而减少了停机时间和生产损失
  • 通过尽可能高的可再生能源整合,充分地节省燃料并减少碳足迹
  • 通过快速响应功率损耗,为发电机提供旋转备用,确保不间断供电
  • 通过减少所需的发电机数量来优化成本
  • 通过基于云的远程服务有效地管理,监视和分析现场资产
  • 符合健康,安全和环境要求
  • 快速安全的现场安装和调试,减少了占地面积
power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系