选择您的地区和语言

菜单

适用于岛屿公用事业的e-mesh解决方案

通过当地可用的可再生能源获得可靠的电力,并减少对化石燃料的依赖

世界上许多偏远岛屿都无法获得可靠的电力来源,或者根本没有与电网连接。为了发电,这些岛屿严重依赖昂贵的化石燃料,这些燃料不确定且对环境和社区成员均有害。

我们的e-mesh 解决方案提供了可靠的微电网和专门为适应岛屿经济体的生态敏感性而设计的储能设备。e-mesh解决方案帮助岛屿社区利用当地可用资源发电,并使他们能够管理和控制这些分布式能源。

我们独特的微电网和储能解决方案可确保将可再生能源最大程度地渗透到现有或孤立的电网中,从而减少二氧化碳排放以及对化石燃料供应的依赖。

主要优点:

  • 通过尽可能高的可再生能源集成以最大限度地节省燃料
  • 通过快速响应功率损耗,为发电机提供旋转备用,确保不间断供电
  • 通过减少所需的发电机数量来优化成本
  • 通过稳定电力系统的电压和频率波动来提高电能质量
  • 通过基于云的远程服务有效地管理,监视和分析现场资产
  • 确保可靠,稳定和高质量的电力供应
  • 实现安全和可持续的能源组合以及能源效率
  • 符合健康,安全和环境要求
  • 快速安全的现场安装和调试,减少了占地面积
  • 专为恶劣环境和极端天气条件而设计