VD4G 发电机断路器(最大短路电流63 kA)
90 兆瓦以下发电机的成本优化解决方案
VD4G 是一种发电机出口断路器 (GCB),采用真空断路技术,短路电流高达 63 千安,15 千伏,额定电流高达 3,150 安,自然冷却(强制冷却时为 4,000 安),适用于 90 兆瓦以下的发电机。
自 1986 年以来,VD4G 基于久经考验且高度可靠的 VD4 平台(设备安装量超过一百万),经过测试,符合 IEEE C37.013 和新修订版 IEC/IEEE 62271-37-013 的最严格的 IEEE 和 IEC 要求,这是全球 GCB 的唯一标准。
VD4G 能够中断在发电机供电故障或与高压电网同步期间发生故障时可能发生的延迟过零电流。其中断技术可承受严重的瞬态恢复电压 (TRV),以保护关键设备。这款断路器在最大开关操作次数方面具有出色的性能,并且无需维护。VD4G 结构紧凑,适合安装在标准中压开关设备中,以实现最优化的解决方案。
应用
- 适用于 90 兆瓦以下发电厂的发电机出口断路器
- 可再生能源发电
- 带应急发电机的网络
- 能够自己发电的工艺行业
为什么选择日立能源?
- 唯一一家为高达 2,000 兆瓦发电厂提供 GCB 的制造商
- 已根据全球 GCB 标准 IEC/IEEE 62271-37-013 进行全面测试
- 在工业和发电应用断路器的设计和制造方面拥有最长的经验
- 日立能源为 GCB 的适用性分析和正确选择提供全面支持
- 安全、可靠的经济型解决方案
简要性能数据
类型 | VD4G-50 | VD4G-63 |
---|---|---|
额定最大电压 [千伏] | 15 | 15 |
额定频率 [赫兹] | 50 / 60 | 50 / 60 |
额定工频耐受电压 [千伏] | 最高 38 | 最高 38 |
额定雷电冲击耐受电压 [千伏] | 最高 95 | 最高 95 |
额定正常电流 [安] | 3150/4000 (*) | 3150/4000 (*) |
额定短路开断电流 [千安] | 50 | 63 |
(*) 根据要求