选择您的地区和语言

菜单

550 kV罐式断路器

有着广泛用途的断路器平台

550 kV罐式断路器可配备合闸电阻,并且经过高TRV参数、高机械耐久性和大电流开关能力的试验。因控制线路集束,安装时间大幅减少。

应用范围

  • 线路、变压器、电抗器和电容器开关
  • 励磁涌流开关
  • 高地震
  • 高海拔

为何选择日立能源?

  • 灵活的设计平台提供了合闸电阻选件和多种功能部件配置
  • 在工厂预装配,现场安装时间短
  • 高TRV开断能力
  • 可选大电流型号
  • 为HMB操作机构提供10年质保
  • 广泛应用于多种环境
  • 无处不在的全球服务机构

简要性能数据

DTB 550 kV   550PM  
额定电压 kV 550  
短路开断电流 kA 40-63  
额定电流 A 5000  
额定操作循环 分闸次数 2  
操作类型   单相操作  

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系