选择您的地区和语言

菜单

气体绝缘金属封闭开关设备 ELK-14 C,245 KV

生态效益高,结构紧凑

气体绝缘金属封闭开关设备 ELK-14 C,245 kV是ELK-14,245 kV设备的升级产品, 优化结构设计,减少全寿命周期成本和降低对环境的影响。紧密的结构设计能适应任何安装环境,操作和维护方便

应用

  • 电力传输
  • 新能源发电并入电网的整合
  • 工业应用

为何选择日立能源?

  • 生态效益高,占地面积小,采用三相共筒技术
  • 较上一代产品减少20%的SF6气体,密封性能卓越
  • 减轻重量,减少灰色能源和热损耗
  • 操作机构集中布置在本体前面
  • 紧凑的模块化设计
  • 便利的不停电检修设计
  • 智能化解决方案兼容IEC 61850标准下的控制和监测

技术参数

GIS ELK-14 C  
额定电压[kV]   253
额定频率[Hz]    50/60
额定短时工频耐受电压(1 min) [kV] 460
额定雷电冲击耐受电压(1.2/50 µs) [kV]   1,050
额定耐受操作过电压(1.2/50 µs) [kV]  n/a
额定电流---母线/馈线[A]   3,150
额定短路开断电流[kA]  50
额定短时耐受电流,3s[kA] 50
额定峰值耐受电流[kA]  135
间隔宽度[mm]   1,600
环境温度[°C]  -25 … +40
安装方式     户内

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系