选择您的地区和语言

菜单

用于数字变电站的FOCS-FS独立式光纤电流传感器 (245 - 800 kV)

一种非常规电流互感器,可以实现数字高压变电站和智能电网的数字化IEC 61850-9-2LE以太网输出功能

除了油式或六氟化硫绝缘的电磁式电流互感器之外,ABB自20世纪90年代就根据法拉第效应原理开发光学电流传感器,利用光来精确推断产生磁场的电流的大小。根据研究结果,其采用的设计由于没有磁饱和特性,因此适合于捕获具有直流偏移的快速瞬态电流、短路电流和交流电。

FOCS-FS是一款三相传感器系统,包括:

  • 三个中空绝缘体,在环境压力下充满氮气,并支撑传感器头。
  • 一个室外终端机,安装在中央相的钢结构上,并通过光纤与三根高压柱相连,通过双工以太网光缆(IEC61850-9-2LE协议)与继电器室相连。

终端机中的任何光电模块都可以:

  • 将偏振光发送给传感器。
  • 接收来自传感器的反射偏振光。
  • 在闭环控制中比较与磁场和一次电流成比例的偏振光的相移。
  • 将结果转换为光纤IEC 61850以太网输出。

其冗余级别由系统中集成的光电单元的数量来确定。

所有解决方案均可根据客户要求配备合并单元,合并单元可以把来自电压互感器的模拟信号数字化,将这些信号与FOCS-FS的数字信号同步,同时将这两种信号合并为符合IEC61850-9-2 LE协议的数字输出流。

应用

  • 数字变电站的保护和计量。

为何选择日立能源?

  • ABB从70多年前就已经开始生产电感式互感器,从20多年前就已经开始生产光学电流传感器。
  • ABB可以提供成套系统(传感器>合并单元>继电器)。
  • FOCS-FS是一种“即插即用”解决方案:具有“热插拔”光电功能的全冗余系统。
  • FOCS-FS本质安全且绿色环保,具有数字输出功能并且在环境压力下充满氮气。

主要技术参数

FOCS-FS

安装

户外

设计

光学

系统电压

50 – 60 Hz
72.5 ~ 800 kV

额定电流

高达4800 A和63 kA

外绝缘

硅橡胶
特定爬电距离:31 mm/kV
承受载荷:达II级

环境条件

室外工作温度:[-40;+ 45°C]
空气污染:非常严重
地震水平:0.5g

精度

保护:
IEC:5P级、5TPE
IEEE:10%
计量:
IEC:0.2s
IEEE:0.15s

介面

数字输出(IEC 61850 9-2 LE)
光纤以太网电缆:带ST连接器的双工MM 62.5/125
光纤1PPS电缆:带ST连接器的双工(或单工)MM 62.5/125

选项

电子设备的冗余
VT信号合并单元

了解更多

数字化技术帮助白俄罗斯最大数字化变电站实现智能升级

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系