选择您的地区和语言

菜单

REB500 - 分布式母线保护

符合IEC 61850的REB500装置是专为支持不同的保护原理而设计的。将间隔单元归于专门的间隔屏柜,可以形成一个分布式保护方案。在这个分布式方案中,间隔保护用于分离间隔单元。此外,可以将所有必需功能集成到一个或多个集中式屏柜。

可靠性

REB500应用了成熟的概念以及使用超过15年的运算法则。独特的信号延长原理能够进行连续的测量,确保母线保护的正确运行,即使是在外部故障期间,电流互感器严重饱和的情况下。这一原理确保母线保护的正确运行,避免由于保护功能闭锁使母线不受保护。

安全性

REB500检测直接接地或低阻抗接地电力系统中的所有母线故障和馈线故障。它也检测绝缘和补偿电力系统中所有类型的相故障。REB500母线保护选择性地检测和运行保护区的所有故障。同时,它使保护区外的故障保持完全的稳定。综合全面检测区特点是不依赖于隔离装置的指示信息。这个特点能让REB500保持稳定,以防副母无效。

Relion®

母线保护REB500装置是Relion®保护和控制产品家族的成员。Relion产品家族为电力系统的保护、控制、测量和监视提供了完善的产品系列。Relion系列产品的设计完整地体现了IEC 61850标准的核心价值,确保提供互操作性和永久性的解决方案。依靠ABB领先时代的技术、全球化的应用背景和经验丰富的客户支持网络。无论在任何情况下都可保证系统的运行可靠性,您可完全信赖。

REB500
REB500

了解更多

REB500使用先进的技术,提供先进的保护和通信性能。在一个热电站循环下,完备的Relion系列能进行差动保护。

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系