线路差动保护
线路保护的一个迅速成为标准的替代原理是差动保护。差动保护基于基尔霍夫定律,该定律指出,在理想系统中,所有流入网络节点的电流之和应为0。对于线路保护应用来说,这意味着测量到流入线路的电流也应该被测量为流出。
虽然听起来只是简单地从流入电流中减去流出电流,但实际上并非如此简单,因为电力系统远非理想系统。电容充电电流、非换位线路或不对称通信导致的相位旋转、漂移的时间同步、分接线路和变压器等,都是一些会泄漏或影响线路上流动电流的特征,或者影响智能电子设备(IED)之间发送的数据。这需要先进的稳定方法来创建一个可靠的线路差动保护方案。
差动保护比距离保护更容易集成到保护哲学中,因为它是单元保护。它提供了更一致的性能,代价是增加了对硬件的依赖。为了使线路差动算法处理,线路两端之间需要某种形式的高带宽、低延迟通信来交换模拟信息。通常这是一个直接的光纤电缆。
为了应对任何情况,现代保护IED需要可配置性,以适应其预期的应用领域。日立能源针对这一需求的解决方案是Relion系列的智能电子设备。Relion系列提供了一个标准化的功能库,运行在高性能的通用硬件架构上,并提供灵活性和可配置性,以适应任何应用领域。
Relion 650 系列差动保护 IED 包括所有必需的备用功能以及 Relion ® 平台的所有功能和灵活性。
Relion 670 系列差动保护 IED 在650系列的基础上进行了改进,以满足更苛刻的应用要求,提供更好的性能、增加的硬件和软件定制选项,并允许更高的功能集成和可扩展性。
PSL 6603U 是 Relion 系列的一个理想替代品,最终适合作为主要的2解决方案,因为它使用不同的硬件架构和自己的保护算法。它基于一个可靠的架构,具有冗余的CPU和A/D转换,适用于高级线路差动和距离保护,带有配置好的备用保护,使其非常用户友好和直观。
Relion RED670 和 RED650 提供专门的线路差动保护IED,或者所谓的多功能设备,其中距离保护也集成在IED中。
了解更多信息
相关产品和服务
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系