RED650装置(智能电子设备)用于保护、监视架空线路和电缆。此外,该装置还可以用于变压器馈线和发电机变压器组的保护。它提供差动保护和阻抗保护,具有过流后备保护功能。
为了快捷高效的调试,RED650装置已进行预配置且通过型式试验,并设定好默认参数。这些配置功能完善,适用于带有单相跳闸或三相跳闸的单极断路器。RED650装置用于分相电流差动保护,对于高阻故障灵敏度高,可保护多达3个线路端子的选相。保护区中可包括两或三绕组变压器。
每段选择的阻抗保护功能都支持四边形特性和欧姆圆阻抗特性。该功能能够与电力系统中的现有阻抗保护方案协调。
通过防负荷侵入调整进一步增强阻抗保护,从而降低了高负载引起的误操作风险。这对于次级输电网络中允许线路重负荷运行,但又必须检测并清除高阻故障的线路使用是十分有利的。一段中独特的负荷电流补偿可防止电阻故障期间的误跳闸以及高功率传输。
过流功能提供必要的后备保护。断路器失灵保护可实现相邻断路器的快速后备跳闸和本断路器的重跳闸。
650系列装置(智能电子设备)有许多有用的功能,例如显著减少数量的参数设置和HMI扩展功能,多达3页且每页带有15个3色指示的动态LED灯,和用于不同操作的可设置的按钮快捷键。
650系列装置中的大多数基本参数都是在出厂前设定的。您只需要设置与具体应用相关的参数。应用手册可帮助您快速了解并使用装置。应用手册设置的示例可为您的保护工程师提供支持。
RED650 - 线路差动保护
最大限度地保证电力系统的可靠性
Relion® – 完全值得信赖
RED650 线路差动保护装置属于Relion®保护和控制产品家族。Relion系列产品为电力系统的保护、控制、测量和监视提供了完善的产品系列。Relion系列产品的设计完整地体现了IEC 61850标准的核心价值,确保了产品的互操作性,是面向未来的解决方案。依靠领先时代的技术、全球性的应用背景和经验丰富的客户支持网络,无论在任何情况下都可保证系统的运行可靠性,您可完全信赖。
下载RED650相关文档
- IEC Downloads
- ANSI Downloads
相关产品
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系