SAM600 - 增强数字化电网
SAM600过程母线IO系统将传统互感器与现代IEC61850-9-2过程母线变电站自动化系统、保护与控制系统相结合。
SAM600的模块化设计让一切老变电站翻新具有安全性、高效性、可扩展性。为了最大化实现IEC61850过程母线的优势,将SAM600模块置于调度室对面,靠近一次设备。
数字化技术已经改革了公用电网的通信接入,如今同样的技术也运用于变电站以确保以太网和光纤通道信息传送的稳健、高速和积极响应。
现有传感器已经不再适用如今的数字化世界,SAM600可连接数字信号与模拟信号,为您省去不必要的传感器更换花费。
了解更多
相关产品
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系