变压器保护
对于电力变压器和电抗器的保护和控制,日立能源提供了一系列适用于任何环境的设备。智能电子设备(IED)为升压变压器、双绕组和三绕组变压器以及特殊铁路变压器提供快速和选择性的保护。
日立能源的变压器保护系列是Relion产品家族的一部分,融合了IEC 61850的核心价值,并展示了日立能源尖端的技术和应用经验。
RET670和650智能电子设备(IED)为所有类型的变压器提供快速和选择性的保护、监控和控制,如双绕组和三绕组变压器、电站中的升压变压器以及特殊铁路变压器。
此外,RET670还为自耦变压器、相移变压器和并联电抗器提供最先进的保护,包括设备控制。它允许多达六个三相约束电流输入到差动保护中,使得任何变压器侧的多断路器变电站布局成为可能。先进的RET670和RET650通信功能使您能够将这些智能电子设备集成到您的变电站自动化系统中,或者将它们作为独立的多功能单元使用。
了解更多信息
相关产品和服务
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系