RTU500系列可将实际的电网信息传入您的SCADA系统。远程终端单元(RTU)是模块化的产品,旨在满足输电和配电自动化方面的需求,能够为您提供最有效的解决方案。与许多ABB的产品一样,我们的RTU设计灵感来自强大而有弹性的网络安全,在各种网络形式下都能安全通信,保证您放心地使用网络。我们成熟的软件工具可以轻松扩展功能和硬件,所有系列都可快速满足您的需求,从而实现更大的灵活性而且节省成本。
RTU500系列
分布在电网上的智能装置
您的收获:
- 安全投资,得益于敏捷的迁移概念以及功能和软件扩展
- 最大的灵活性和适应性,能满足现在和未来的要求
- 通过直观而有效的配置工具,可以实现合算的监控解决方案
- 高效节能解决方案,可减少对环境的影响,从而将可再生能源融入电网
- 面向未来的RTU,凭借技术创新和互操作性
- ABB是您的长期合作伙伴,在电气和工业自动化应用方面已有超过40年的经验
- RTU装置结合了强大而有弹性的网络安全功能,在各种网络形式下都能安全通信
- 电源模块
- 万用表
- 串行通信
- 以太网通信
- HYTEC DSL和VFT模块
560PSU40 DIN rail power supply unit for 110...220 V DC, 230 V AC
Power supply module for DIN rail mounting
- Input voltage: 85...264 V AC or 85...375 V DC
- Output voltage: 24-28 V DC, max. 2.5 A, 60 W
- Suitable for supply of up to 8 interposing modules 23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01/560CVDxx/RTU540/RTU511
- Suitable for redundant supply
560PSU41 DIN rail power supply unit for 24...60 V DC
Power supply module for DIN rail mounting
- Output voltage: 24 V DC, max. 2.5 A, 60 W
- Suitable for supply of up to 8 interposing modules 23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01
23VG23 Mains adapter 115...230 V AC, 48 W
Mains adapter AC/DC converter for 230 or 115 V AC input, output 24 V DC, 2 A max.
- Designed for use with back-up battery 24 V DC nominal for maximum 1.5 hours full operation
23VG24 Mains adapter 115...230 V AC, 240 W
Mains adapter AC/DC converter for 230 or 115 V AC input, output 24 V DC, 10 A max.
相关产品
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系