变电站自动化工具
提高系统集成和测试效率
日立能源变电站自动化工具可对基于IEC 61850的多品牌变电站自动化系统进行简单直观的配置、集成、测试和管理
随着当今电网复杂性日益增加,设计、实施和维护电力系统变得越来越困难。我们致力于以简单直观的方式,让变电站自动化系统不断发展和迭代。易于使用的软件工具,可使系统在整个生命周期内提高效率。
产品核心包含与IEC 61850标准的深度集成—允许工程师和集成商以直观有效的方式,定义和配置变电站自动化系统。在工具之间重用工程数据是实现协同效益的基础。
该工具套件在全球范围内已部署超过1000个变电站自动化系统,更加夯实了我们在IEC 61850标准下的专业积累。 我们的UCA国际认证的内部系统验证中心可确保所有工具都能满足系统集成商具有挑战性的性能和集成要求。
We are digital substation system integration - I am IET600, ITT600 and PCM600
产品系列
相关产品
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系