选择您的地区和语言

菜单

IET600 - 集成工程工具

简化变电站自动化系统工程

一个综合工程工具,用于设计和配置完整的基于IEC 61850的变电站自动化系统

集成工程工具IET600为变电站自动化系统工程提供了一种简单,灵活和一致的方法。采用强大图形界面规划变电站拓扑结构和物理通信基础架构,IET600使工程师可以设计和配置IED间的系统范围IEC61850通信数据流。完整的系统记录在IEC 61850标准兼容且可重复使用的SCD文件中,从而实现高效一致的多供应商系统集成。

IET600结合强大的工程编辑器和内置的IEC 61850智能功能,使工程师能够轻松有效地将保护和控制IED集成到多供应商SA系统中。IET600执行一致性检查减少了错误量,这不仅体现在系统工程初始阶段中,而且体现在随后的集成,测试和调试阶段。

结合ABB MicroSCADA平台的报警和事件信号配置,IET600确保变电站自动化系统的整个生命周期内的数据一致性。直观的用户界面使工程师能够有效地浏览大量数据,找到所需要的内容。

IET600拥有全球数以千计的部署系统,集成了ABB长期的IEC 61850专业技术。ABB的UCA国际认证的内部系统验证中心持续地确保IET600符合ABB和第三方保护和控制设备的集成和系统性能要求。

了解更多

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系