选择您的地区和语言

菜单

母线保护

在配电,输电和次级输电系统中,ABB的母线和失灵保护解决方案专为确保各种母线配置安全可靠运行而设计。

该母线保护解决方案提供数字式母线和失灵保护,以适应所有电压水平下的不同母线配置。可用于集中式或分散式母线配置下不同母线保护和失灵保护装置。对于集中式和分散式,根据需要,母线保护和失灵保护可被设置于一个或多个屏柜。

基于所选类型,失灵保护功能可以被集成到:

  • 母线保护系统
  • 间隔保护或控制装置

典型应用

集中式母线保护

利用集中式母线保护来保护母线。该方案中,电流互感器的铜线,隔离开关的状态,以及断路器的跳闸电路都可以被接入中央控制屏柜。母线保护装置也安装在该屏柜上。两种使用方法:集中式母线保护装置;或分散式母线保护系统,安装在同一中央屏柜。

分散式母线保护

母线保护也可通过分散式系统提供。在这里,间隔单元被置于独立间隔保护屏内,为一次设备和母线保护系统提供连接。间隔单元也可安装于开关站,接近一次设备。每个间隔单元可提供独立的间隔保护功能,同时可提供主线路和主变压器功能。它可以和中央装置沟通并提供分散式母线保护。

了解更多

  • 用于单母线至四母线,包括旁母
  • 用于3/2断路器
  • 分散式和集中式安装
  • 断路器失灵保护
  • 事件和故障录波

产品系列

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系