在配电,输电和次级输电系统中,间隔保护解决方案专为确保各种线路和电缆安全并可靠运行而设计。
该线路/电缆保护解决方案为适应所有电压级的不同母线配置。根据两组硬件(主1和主2),保护功能可划分并确保足够的可靠性。
线路差动保护
典型应用
短线路/电缆
短线路和电缆可通过光纤电缆连接,以达到比率差动保护的条件。根据系统参数,应用距离保护。
中等长度线路
当通信链路可用时,差动和距离保护可协同保护中等长度线路。此等线路通常存在于大型的网状电网中。有时该电网会包含带多重电路的独立输电塔或者配电杆。或者电网使用串联电容补偿。
长线路
长线路通常具备距离保护。通信中继器,路由交换机削弱了差动保护。长线路的间隔保护包括分散式母线保护和失灵保护,这样适于线路间隔保护解决方案。
了解更多
- Features
- Add-ons
- 分相差动保护
- 继电器间直接光纤链接 (3 - 100 km)
- 保护区内有/无变压器
- 冗余通信(选择性)
- GPS 对时,路由网络
- 带充电电流补偿的长线路
- 无方向接地过流保护
- 故障录波
了解更多
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系