选择您的地区和语言

菜单

站级解决方案

为实现高级电力系统管理的优势,需要实现自动化就地操作,并收集、评估、传送电力系统状态和发电站状态的数据,且将这些数据转送更高级的系统。SAS600站级解决方案为从配电级到超高压级的各类变电站提供远程控制和监视功能。

站级解决方案提供变电站级别的中央数据库,人机界面和网关功能。变电站通信网络也是该解决方案的一部分。它利用久经验证的IEC61850标准,连接且整合了间隔层智能电子式装置(间隔控制和保护装置)。易于使用,能轻松适应用户的特定需求。

ABB可扩展模块系统反映了下列应用的典型需求与可用性:

  • 输电、次级输电和配电变电站
  • 基础设施:
  • 铁路、地铁、机场
  • 大规模可再生能源:
  • 风能发电站、太阳能发电站、水电站
  • 智能电网
  • 新建电站和现有变电站翻新
  • 燃气和空气隔离开关

了解更多

输电变电站通常无人值班,且占地分布较广。通常不仅包括高压等级变电站,还有次级输电变电站和配电变电站。必须有一个所有电压等级通用的变电站自动化系统和一个快速安全的远程访问数据接口。前者可以提供可靠的远程连接,进行操作;后者则用于事故分析。

典型客户需求

  • 无人值班变电站
  • 可靠性高的远程控制
  • 运行模式中很少变化
  • 遵循安全规范
  • 可接大量装置
  • 兼容1到3个或更多电压等级
  • 单/双母线和转接母线或三分之四断路器接线
  • 维护小组要求高速事故分析
  • 整合了功率流控制的电能计量
  • 一个系统涵盖所有变电站监视功能

特点

  • 完全支持IEC61850标准的变电站自动化解决方案
  • 易于使用、工程工具和测试工具功能强大
  • 架构与功能均可扩展
  • 功能与尺寸均可扩展、简化
  • 强大的内置网络安全

可选功能

  • 高级自动化,分析和数据管理功能
  • 高级网络安全功能
  • 完全冗余的站级计算机,人机界面和网关功能
  • 基于IEC 62439-3并行冗余协议的无缝通信冗余

ABB产品

  • MicroSCADA Pro SYS600、 SYS600C、
  • 站级数据管理器 SDM600
  • AFS 以太网交换机产品家族,包括路由器和防火墙

工业用户通常需要处理整个工厂内或工厂内部分地区的配电变电站。连接电网和工厂分布式网络的输电变电站也可能在范围之内。 站级综合解决方案是可靠自动化、远程控制与就地控制的关键。

典型客户需求

  • 有人值班或无人值班变电站
  • 可靠性高的远程控制
  • 遵循安全规范
  • 兼容1个或两个电压等级
  • 单/双母线配置
  • 分布式中压并联变电站
  • 中央监视与控制所有变电站
  • 接入分布式控制系统

特点

  • 完全支持IEC61850的变电站自动化解决方案
  • 易于使用、工程工具和测试工具功能强大
  • 架构与功能均可扩展、分级
  • 功能与尺寸均可扩展、简化
  • 强大的内置网络安全
  • 配有减载、恢复和高速母线传输功能

可选功能

  • 高级自动化,分析和数据管理功能
  • 高级网络安全功能
  • 利用基于IEC62439-3并行冗余协议实现通信最高可用性
  • 基于IEC62439-3高可靠性无缝冗余协议实现成本优化通信冗余

ABB产品

  • MicroSCADA Pro DMS600 (在中央控制中心的高级配电管理系统功能)
  • MicroSCADA Pro SYS600、 SYS600C (在中央控制中心的中央自动化功能)
  • RTU500系列 (在变电站层的中央自动化和远方通信功能)
  • 站级数据管理器 SDM600 (在变电站层和中央控制中心层)
  • AFS 以太网交换机产品家族,包括路由器和防火墙

链接和下载

相关产品

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系