ABB是全世界范围内领先的高压直流输电应用设备供应商。本公司的产品涵盖所有的电压级别,最高可达直流1100 kV。早在1953年起,本公司已经开始在世界范围内供应高压直流输电系统产品,我们的客户遍及全世界,比其他任何一家公司的应用范围都要广。
GSC型直流套管
产品范围
- 电压:200~400kV
- 电流:≤2500A
- 技术:树脂浸渍纸(RIP)
为何选择日立能源?
- 此类套管不存在局部放电现象,且电介质消耗因数极低,使用寿命几乎与变压器寿命相同。
- 外部绝缘子由高温硫化(HTV)硅橡胶制成,具备优良的抗腐蚀性能。
- 除所要求的国际标准之外,产品还进行了更为综合全面的测试项目。
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系