选择您的地区和语言

菜单

地面式配电变压器

ANSI/IEC标准

地面式配电变压器主要在配网中要作为降压应用,为城市及工业客户提供电能。 

常规的产品类型为三相全密封油浸式,油箱结构可采用波纹式或储油柜式,变压器可以安装位置可以在户内或户外。

波纹式及片式散热器的油箱可以调节变压器油因温度变化而产生体积变化。

大型配电变压器可采用有载调压的方式。
 

产品范围

  • 最大容量:10000KVA
  • 一次侧电压:36KV
  • 冷却方式:自然冷却、风冷或强油风冷
  • 变压器油:矿物油、合成酯油和天然酯油

为何选择日立能源?

  • 专业工厂理念及丰富的制造经验,使得产品的设计值与试验值保持非常高的一致性。
  • 具有大量的型式试验设计经验和技术积累。
  • 公共设计平台确保所有变压器工厂在技术上保持先进型、一致性和可靠性。
  • 在全球拥有众多配电变压器工厂,可以快速为全球客户提供快捷的服务。
  • 利用一流的制造和质量流程,确保我们的变压器产品能够满足严苛的需求。
  • 拥有广泛的产品组合,面对各种极具挑战的需求,我们有着无与伦比的经验积累来为您提供解决方案。
  • 凭借技术领先的绿色和智能型变压器,我们已成为该市场的优选供应商之一。

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系