选择您的地区和语言

菜单

柱上型配电变压器

产品符合ANSI/IEC 标准

柱上型配电变压器适用于柱上安装。柱上变压器通常用于城网、农网和商业负载。同时也适用于其他轻工业和商业照明应用。

ANSI型柱上变压器是集成了保护设备的配电变压器,其保护系统能有效地保护运行中的变压器产品免受雷电冲击、二次接地、过负载等事故的影响。
 

产品范围

  • 单相最大容量:167KVA
  • 三相最大容量:315KVA
  • 一次侧电压:36KV
  • 二次侧电压:480V
  • 冷却方式:自然冷却
  • 变压器油:矿物油和天然酯油

为何选择日立能源?

  • 专业工厂理念及丰富的制造经验,使得产品的设计值与试验值保持非常高的一致性。
  • 具有大量的型式试验设计经验和技术积累。
  • 公共设计平台确保公司所有变压器工厂在技术上保持先进型、一致性和可靠性。
  • 全球拥有众多配电变压器工厂,可以快速为全球客户提供快捷的服务。
  • 利用一流的制造和质量流程,可确保变压器产品能够满足严苛的需求。
  • 拥有广泛的产品组合,面对各种极具挑战的需求,我们有着无与伦比的经验积累来为您提供解决方案。
  • 凭借技术领先的绿色和智能型变压器,我们已成为该市场的优选供应商之一。
power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系