选择您的地区和语言

菜单

壳式变压器

壳式大型电力变压器通常在铁芯上使用更多硅钢片,具有更好的抗系统短路能力,通常应用于工业领域。壳式变压器的一次绕组和二次绕组在同一个芯柱上,被铁芯包裹。
 

产品范围:

  • 单台容量:高达1300MVA
  • 一次电压:高达765kV
  • 单相或三相

为何选择日立能源?

  • 紧凑的设计能更好地满足运输条件的限制,包括卧式运输。
  • 非凡的机械稳定性和自然特性,能够更好地承受短路事件和运输加速度
  • 作为技术先驱,日立能源壳式变压器在电气性能和机械性能方面能够灵活地匹配现有的变压器,从而成为更换变压器的优选产品。日立能源壳式变压器不仅能满足原变压器的尺寸要求,连接布置和阻抗要求,甚至能够满足那些第三绕组具有低阻抗或高阻抗要求或者卧倒运输要求的变压器。

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系