选择您的地区和语言

菜单

移相变压器 (PST)

移相变压器 (PST) 是不断努力提高AC网络效率的关键组件。不断增加的传输能量将网络推向极限,增加了网络不稳定的风险。

PST 允许独立于发电控制输电网中的功率流。通过避免系统过载和不稳定,可以保护输电线路和HV设备免受热过载的影响,提高输电系统的稳定性,并控制不同网络之间的功率流、并联长距离架空线路或并联电缆。

PST 是高度专业化的设备,需要先进的设计和制造技能以及严格的质量控制。它们是高度复杂的电力变压器,与传统电力变压器相比,绕组和抽头变换器更多,三相之间连接大量。

产品范围

  • 系统电压高达 420 kV
  • 吞吐量额定值高达 1,630 MVA
  • 换档角度 70 度

为什么选择日立能源?

  • 日立能源 是技术先驱
  • 卓越中心 - 所有知识都在一个屋檐下
  • 业内最低噪声级保证
power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系