日立能源 拥有无与伦比的业绩记录,制造了数千台牵引变压器,目前在全球范围内运行。
在世界各地的城市,通勤者依靠日立能源的牵引变压器的高性能来可靠地为他们的旅行提供安静和高效的动力,同时为工作的另一天做准备。
现在, 日立能源比以往任何时候都更能提供一定程度的技术经验,无论通勤列车供应商面临何种限制,都能促进牵引变压器技术的交付。
产品范围
电气
- 功率:1,000 - 2,500 kVA
- 网络:25 kV/50 Hz;15 kV/16 2/3 Hz;1.5 kV DC;3 kV DC
- 绝缘液:酯和矿物质
- 绝缘等级:A、混合、F 和 H
机械
- 重量:2,500 - 4,500 千克
- 尺寸(长 x I x 高):2 x 2.5 x 600 米 - 2.6 x 2.5 x 0.8 米 / 1.3 x 0.9 x 2 米(机房)
- 车辆装配:车架下、车顶安装和机房
- 储罐材料:钢、低温和高温钢或铝
附件
- 冷却系统、泵和油流指示器
- 油位检测器
- 过压阀
- PT100 用于热控制
- 恒温器
- 灌装和排水阀
- Buchholz 继电器
- 电流测量