选择您的地区和语言

菜单

适用于高速动车组的牵引变压器

高速动车组行业如今在迅猛发展。我们在为高速动车组设计和制造变压器领域拥有丰富的经验。

我们一直在为阿尔斯通、安萨尔多布雷达公司、庞巴迪、西班牙铁路建设和协助公司、中国铁道部、西门子交通集团和泰尔戈公司制造的高速动车组提供牵引变压器。

对于每一千克重量都要“斤斤计较”的超高速动车组而言,变压器总重是一个至关重要的影响因素。通过采用绕组和轻质材料这样的多功能组件等一系列创新设计,成功降低了变压器总重。比如,在变压器总重不增加的情况下,绕组可以让列车使用交流和直流系统
 

产品范围

电气参数

  • 功率:2,500-6,000 kVA
  • 电网:25 kV/50 Hz;15 kV/16 2/3 Hz;1.5 kV DC(已配备但未使用);3 kV DC(已配备但未使用)、25 kV/60 Hz
  • 绝缘油:酯类

机械参数

  • 重量:4-8吨
  • 尺寸(L x I x H):3.5 x 2.5 x 0.6 m,4 x 2.7 x 0.8 m
  • 安装在列车上的位置:车底底架
  • 油箱材料:主要是铝、钢、耐高低温钢

附件:
冷却系统、潜油泵和油流指示器、油位指示器、压力释放阀、用于温度控制的PT100温度传感器、恒温器、进油阀和泄油阀、Buchholz继电器、电流互感器

国家  项目  客户  电网规格
中国 CRH1, 2, 3, 5 铁路总公司,庞巴迪,青岛四方,唐客,长客 25 kV
德国 BR 407/Velaro-D DB, 西门子 15/25 kV / 3/1.5 kV DC
意大利 ETR 1000/Zefiro Trenitalia, 庞巴迪 15/25 kV
意大利 ETR 575/AGV NTV, 阿尔斯通 25 kV/3 kV DC
意大利 ETR 500/Frocciarossa Trenitalia, 庞巴迪/安萨尔多百瑞达 25 kV / 3/1.5 kV DC
西班牙 AVE S-102/Talgo 350 RENFE, 庞巴迪-泰尔戈 25 kV/3 kV DC
西班牙 AVGL RENFE, 阿尔斯通-CAF 25 kV/3 kV DC
沙特阿拉伯 Talgo 350 SRO, 泰尔戈 25 kV, 60 Hz

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系