选择您的地区和语言

菜单

APM Edge

APM Edge是一个预置的,单机资产性能管理(APM)软件,用于优化增强数字变压器(我们或其他厂商)的功能,它使得资产所有者能利用在线和离线数据进一步推进智能化,建立基于风险的资产管理方法。

APM Edge聚焦变压器资产管理,也是数字企业APM软件的一个子集。作为针对已有的和新购的变压器的成本效益型数字解决方案,APM Edge支持从以时间为基础的运维向以状态评估为基础的运维转变。这个软件安装方便,可以实现从监测单一变压器向监测不同电气资产集群的无缝迁移。
 

我们的优势

  • 在风险变为现实之前将其识别、优先排序和解决来提高变压器的可靠性。
  • 灵活—是建立可伸缩的资产性能管理解决方案的快速而简洁的方法,满足客户不断增长的要求
  • 通过减少基于时间的无效运维活动和巨大的停机损失来降低运维成本
  • 通过经济地延长已有资产的寿命来减少资本的开支
  • 增加在线和离线数据的存储和利用率
  • 满足严格的网络安全标准

影响维护策略的关键因素

老龄化的劳动力意味着较少的现场运维技巧和经验的工程团队。

有竞争力的挑战意味着需要连续改进可靠性和增加用户满意度。

成本高企和盈利能力的挑战要求企业寻找在减少运维花费的前提下提高设备可用性的策略。

随着变压器老化,企业需要寻找更有效的方法来维护他们老化的资产。

随着技术进步、组件数字化和数据量的不断增加,运维需要更高等级的专业知识和专门技术。

错误的历史数据和既往性能的可视性直接或间接地增加了变压器非计划宕机时间。

了解更多

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系

相关产品